Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila
EAN:
4031582341515
Numărul produsului:
2477DYK075R47-32-35
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o componentă mobilă destinată utilizării în sisteme de transport și mobilitate...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila este o componentă mobilă destinată utilizării în sisteme de transport și mobilitate cu sarcini medii, cu structură robustă și funcționare silențioasă. Racordul de montare este de tip Extensor sintetic, pătrat, care asigură fixarea sigură a roții în piesa de susținere; vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa are un rulment pivotant cu Două curse de mingi, care permite rotirea liberă la 360 de grade și o manevrare precisă, iar materialul carcasei este Tablă de oțel, medie, cu rezistență mecanică bună și durabilitate ridicată. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu rulment cu bile cu con, pentru o rotație lină și o capacitate de rulare constantă. Banda de rulare este realizată din Cauciuc solid, negru, conductiv electric, iar corpul roții este din Tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 110 kg, iar capacitatea dinamică este de 55 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner