Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400465
Numărul produsului:
4681ITP160P63 SH80XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un echipament tehnic destinat sistemelor de transport și manipulare a sarcinilo...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un echipament tehnic destinat sistemelor de transport și manipulare a sarcinilor grele. Montajul este realizat dintr-o placă dreptunghiulară, care asigură fixarea sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, foarte grea, și este prevăzută cu un lagăr de pivotare cu dublă cursă cu bile, rezistent sau inoxidabil, care permite rotirea precisă și uniformă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 160 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, ceea ce reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu, combinație care oferă o bună rezistență mecanică împreună cu o greutate redusă. Înălțimea totală a rolei este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg. Capacitatea de încărcare dinamică este de 440 kg la o viteză de 6 km/h și de 550 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală