Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Role industriale pentru sarcini grele

Soluția potrivită pentru fiecare încărcătură
Image_Heavy_Duty_2

Fie că este vorba despre cărucioare de transport în logistică sau construcții de mașini, vehicule ghidate automat sau dispozitive mobile de asamblare: cu Kappa, Kappa twin, Omikron și Omikron twin, TENTE oferă o familie modulară completă de role pentru sarcini grele, pentru diferite intervale de încărcare, înălțimi constructive și cerințe de mișcare. Astfel, puteți găsi o soluție adaptată cerințelor reale ale aplicației dumneavoastră.

Programează o verificare a aplicației de 15 minute

— Experții TENTE Adrian Postavaru și Marius Janotta

— Experții TENTE Adrian Postavaru și Marius Janotta

În cadrul evaluării de 15 minute a aplicației dumneavoastră, vom găsi împreună roata de mare capacitate potrivită pentru aplicația dumneavoastră.

— Experții TENTE Adrian Postavaru și Marius Janotta

Familia pentru sarcini grele dintr-o privire - standardizată, modulară și cu peste 300 de configurații posibile

Prin familia sa pentru sarcini grele, TENTE oferă un portofoliu clar structurat de role pentru sarcini grele, pentru diferite intervale de încărcare și cerințe de aplicare. De la soluții cu o singură roată până la role cu două roți pentru cele mai mari capacități portante, familia este concepută pentru a răspunde diferitelor cerințe privind capacitatea portantă, înălțimea constructivă, manevrabilitatea și condițiile de pardoseală.

Odată cu introducerea Kappa twin, familia pentru sarcini grele este acum completă. Sistemul modular permite o selecție precisă pe baza cerințelor reale ale aplicației - cu diferite tipuri de carcase, materiale pentru roți și variante funcționale. Rezultatul este o soluție adecvată tehnic, rezonabilă economic și care nu necesită proiecte speciale inutile.

Generat de IA

Rola potrivită pentru sarcini grele pentru aplicația dumneavoastră

Înălțime constructivă

Cât spațiu este disponibil sub aplicație?

Capacitate portantă

Ce sarcină trebuie să suporte fiecare rolă în siguranță?

Manevrabilitate și blocare

Sarcina trebuie deplasată liber, poziționată precis și/sau blocată în siguranță?

Condiții de pardoseală

Cât de importante sunt protecția pardoselii, rezistența la rulare, reducerea zgomotului și rularea lină?

Găsiți rola potrivită pentru sarcini grele în doar 15 minute

Fie că este vorba despre înălțimea constructivă, capacitatea portantă sau mediul de utilizare: găsiți rapid și simplu rola potrivită pentru sarcini grele pentru aplicația dumneavoastră.

Într-o verificare a aplicației de 15 minute, discutați cerințele dumneavoastră direct cu un expert TENTE - rapid, concret și cu accent clar pe utilizarea practică.

Câmpurile marcate cu asteriscuri (*) sunt obligatorii.

Descoperiți soluțiile noastre pentru sarcini grele

Sari peste galeria de imagini

Kappa twin

Rolă cu două roți pentru sarcini de până la 3.000 kg per rolă

Kappa

Rolă cu o singură roată pentru sarcini de până la 1.200 kg per rolă

Omikron

Rolă cu o singură roată pentru sarcini de până la 9.000 kg per rolă

Omikron twin

Rolă cu două roți pentru sarcini de până la 15.000 kg per rolă