Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400458
Numărul produsului:
4681ITP160P63 FlatXL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este concepută pentru utilizare industrială și pentru transportul de sarcini grele î...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este concepută pentru utilizare industrială și pentru transportul de sarcini grele în medii exigente. Placa de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa include un lagăr de pivotare de tip Dublă curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, realizat din Tablă de oțel, foarte grea, ceea ce conferă rigiditate și durabilitate ansamblului. Roata are un diametru de 160 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, pentru o rotație lină și constantă. Banda de rulare este din Poliuretan, Turnată, iar corpul roții este din Aluminiu, combinând rezistența la uzură cu greutatea redusă. Înălțimea totală de gabarit este de 200 mm, iar dimensiunile de montaj sunt adaptate structurii cărucioarelor industriale. Sarcina statică admisă este de 1600 kg, iar sarcina dinamică este de 640 kg la viteza de 6 km/h și de 800 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală