Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400601
Numărul produsului:
4681UOP200P63 XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de transport. Fitingul este de tip Placă drept...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de transport. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură fixarea rolei pe structura echipamentului. Carcasa, de tip rulment pivotant, are două curse cu bile, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 200 mm, este echipată cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare este Identic cu corp Roată, iar corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică este de 640 kg la o viteză de 6 km/h și de 800 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă și echipamentelor de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală