Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400489
Numărul produsului:
4681ITP200P63 FlatXL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rolă pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un produs destinat transportului de sarcini. Montajul este realizat dintr-o pla...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rolă pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un produs destinat transportului de sarcini. Montajul este realizat dintr-o placă dreptunghiulară, care asigură fixarea rolei pe structura echipamentului. Carcasa include un lagăr de pivotare cu dublă cursă cu mingi, rezistent sau inoxidabil, și este confecționată din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din poliuretan turnat, iar corpul roții din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică este de 640 kg la o viteză de 6 km/h și de 800 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală