Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat manevrării precise a sarcinilor și este proiectat pentru utilizare profesională. Placa de fixare este de tip dreptunghiular, asigurând montarea stabilă a produsului pe structura echipamentului. Carcasa include un lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, realizat din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, bandă de rulare identică cu corpul roții și corp din poliamidă, grea. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar cea dinamică este de 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Aplicațiile recomandate includ industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (minim)
-0,5 °C
Greutate totală
3,31 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Interferență pivotantă
230 mm
Offset
55 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 160 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurandu-i o functionare fiabila si durabila. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1700 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 850 kg la 6 km/h si 1020 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare semnificativa.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Accesoriu
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Accesoriul Puretech reprezintă o soluție tehnică specialized pentru sisteme de role, fiind conceput cu o masă de 0,27 kg, ceea ce îl face ușor de manipulat și de integrat în diverse configurații de transport. Acest accesoriu oferă performanțe fiabile și o construcție robustă, adaptată pentru aplicații industriale și comerciale care necesită componente de înaltă calitate. Puretech se distinge prin design-ul ergonomic și compatibilitatea sa cu sistemele standard de role, permițând instalarea rapidă și eficientă fără necesitatea unor modificări suplimentare ale echipamentului existent.