Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400427
Numărul produsului:
4681ITP125P63 FlatXL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component destinat deplasării sigure și precise a sarcinilor în aplicații in...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component destinat deplasării sigure și precise a sarcinilor în aplicații industriale și de transport. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă și rigidă a ansamblului. Carcasa include un lagăr pivotant cu dublă cursă cu mingi, rezistent sau inoxidabil, realizat din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din poliuretan turnat, iar corpul din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 6 km/h și de 500 kg la viteza de 4 km/h. Datorită construcției sale, produsul asigură manevrabilitate ridicată și durabilitate în exploatare intensivă.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală