Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu role inoxidabil, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,8 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
182 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
91 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

Roata pivotantă Alpha stainless, de tip Rolă cu Blocare totală, este o rotiță industrială destinată sistemelor de transport care necesită rezistență ridicată la coroziune și manevrabilitate precisă. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, care permite montarea rapidă și sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, greu, și este prevăzută cu două curse de mingi, asigurând rotirea pivotantă lină și stabilă în orice direcție. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu rulment cu role, inoxidabil, care reduce frecarea și prelungește durata de utilizare. Banda de rulare este fabricată din poliuretan injectat, oferind aderență bună, amortizare a șocurilor și protecție a suprafețelor de lucru, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă, un material ușor și rezistent. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, valoare importantă pentru integrarea corectă în construcția echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este potrivit pentru căruțe de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg