Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
Număr material S4
990035505
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,01 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu role inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, montată pe un rulment cu role din inoxidabil, ceea ce garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, iar corpul roții este realizat din poliamidă, oferind o combinație optimă între rezistență și ușurință. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale diverse. Rola fixă Alpha stainless este ideală pentru utilizare în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind fiabilitate și performanță în condiții de lucru intensive.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg