Rola fixă 125 mm
Alpha stainless
Număr comandă:
990035522
EAN:
4031582347135
Numărul produsului:
8478UFD125P62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, montată pe un rulment cu role din inoxidabil, ceea ce garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, iar corpul roții este realizat din poliamidă, oferind o combinație optimă între rezistență și ușurință. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale diverse. Rola fixă Alpha stainless este ideală pentru utilizare în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind fiabilitate și performanță în condiții de lucru intensive.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil