Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu role inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 800 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
Număr material S4
990035541
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,96 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
167 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
46 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
46 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate maximă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 800 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din oțel inoxidabil greu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă care oferă stabilitate și ușurință în exploatare. Rulmentul cu role din inoxidabil garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații intensive. Rola fixă Alpha stainless este recomandată pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind performanță fiabilă în condiții variate de operare.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg