Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată care garantează o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Rulmentul cu role, inoxidabil oferă rezistență superioară la coroziune și funcționare de lungă durată. Roata are un diametru de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8470UFD100P30-11
EAN
4031582370096
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,74 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
182 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
91 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
64 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
34 mm
Diametru
100 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, are o lățime de 34 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 12 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate moderată.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Alpha stainless este un produs destinat utilizării în sisteme industriale de transport și manipulare, fiind proiectat pentru aplicații precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, greu, și este echipată cu dou� curse de mingi, asigurând o rotire stabilă și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 100 mm și este prevăzută cu un rulment cu role, inoxidabil, iar banda de rulare este din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, ce asigură amortizare și protecția suprafețelor de deplasare. Corpul roții este fabricat din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg