Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 160 mm
Alpha
Număr comandă:
990064659
EAN:
4031582380545
Numărul produsului:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Alpha, de tip rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, este un component destinat sistemelor de transport ș...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha, de tip rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, este un component destinat sistemelor de transport și manipulare a sarcinilor, conceput pentru a oferi mobilitate precisă și stabilitate ridicată. Placa de montare este prevăzută cu blocare centrală, care permite fixarea rolei în poziție și asigură imobilizarea completă a ansamblului în timpul utilizării. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, greu, și este echipată cu dublă curse de mingi, care asigură rotirea liberă și uniformă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 160 mm și este prevăzută cu rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru o funcționare silențioasă și durabilă. Banda de rulare este din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, iar corpul roții este realizat din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h.
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil