Rola pivotantă 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370126
Numărul produsului:
8470UFX125P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, sigilat, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil