Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in castoare rulante si mobilier pentru magazine, fabricata din polipropilena cu un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 34 mm. Banda de rulare este confectionata din material identic cu corpul rotii, asigurand durabilitate si coeziune structurala. Roata este echipata cu rulment cu role pentru o functionare optima si fluida. Axul central prezinta un orificiu de fixare cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm, permitand o integrare versatila in diverse sisteme de castoare. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 250 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 125 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatii comerciale si industriale de intensitate medie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
POR080x34-Ø12
EAN
4031582419009
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,1 kg
Nume produs
Basetech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44,4 mm
Benză de rulare
34 mm
Diametru
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă