Roată 125 mm
Basetech
EAN:
4031582411034
Numărul produsului:
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custuri rulante si mobilier pentru standuri de prezentare in magazine, carac...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Basetech este o roata destinata utilizarii in custuri rulante si mobilier pentru standuri de prezentare in magazine, caracterizata prin diametrul de 125 mm si latimea benzii de rulare de 40 mm. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role si prezinta un corp din polipropilena, iar banda de rulare este realizata din acelasi material ca si corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatiile de transport si mobilitate in mediile comerciale.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă