Roată 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Numărul produsului:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 260 mm și lățimea...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 260 mm și lățimea benzii de rulare de 85 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 74 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o bandă de rulare din anvelopă pneumatică cu profil bloc, care asigură o aderență optimă și o distribuție uniformă a sarcinii. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate în condiții de exploatare intensă.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor