Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu rulment cu role și anvelopă pneumatică cu profil linie. Diametrul roții este de 200 mm, iar lățimea benzii de rulare măsoară 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Aceste caracteristici tehnice o fac potrivită pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
DPR200x50-Ø20 2PR black
EAN
4031582371024
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Greutate totală
0,8 kg
Nume produs
Puretech air
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
55 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Anvelopă pneumatică, profil linie
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
58 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor