Roată 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318203
Numărul produsului:
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lăți...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este realizată din anvelopă pneumatică cu profil bloc, asigurând o aderență și o durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu role pentru o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 74 mm și un diametru al găurii de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de mobilitate și transport.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor