Roată 80 mm
Puretech
EAN:
4031582403039
Numărul produsului:
DVR080x30-Ø12 TRG
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Roata Puretech este o roată pentru cărucior cu diametru de 80 mm, dotată cu bandă de rulare din cauciuc solid negru cu lățimea d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech este o roată pentru cărucior cu diametru de 80 mm, dotată cu bandă de rulare din cauciuc solid negru cu lățimea de 30 mm și corp din tablă de oțel. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 44,4 mm, cu orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este destinată utilizării în aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioară de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.