Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Banda de rulare este confecționată din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, care asigură aderență și durabilitate în diverse aplicații. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un ax cu diametrul găurii de 15 mm, iar lungimea butucului este de 58 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru sisteme AMR, sisteme navete automatizate, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UER125x40-Ø15
EAN
4031582337952
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,43 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
15 mm
Lungime butuc
58 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role