Rola pivotantă 63 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062082
EAN:
4031582413311
Numărul produsului:
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în co...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de lucru exigente. Roata este fabricată cu diametrul de 63 mm și este echipată cu rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a acestei role pivotante este de 500 kg, iar capacitatea dinamică este, de asemenea, de 500 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face adecvată pentru transportul și manipularea sarcinilor grele. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în multiple domenii industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord