Rola pivotantă 75 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062073
EAN:
4031582413274
Numărul produsului:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanță și fiabilitat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanță și fiabilitate în condiții de lucru exigente. Rulmentul cu role, umezit, asigură o funcționare lină și durabilă, permițând rotația ușoară și controlată a produsului. Roata din componență prezintă un diametru de 75 mm, dimensiune optimizată pentru echilibrul între mobilitate și stabilitate, fiind fabricată cu materiale de înaltă calitate pentru a rezista la uzura continuă. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm, ceea ce permite integrarea eficientă în diverse configurații de echipamente și sisteme. Capacitatea de încărcare statică și dinamică este de 1000 kg, cu o viteză de deplasare maximă de 3 km/h în regim dinamic, garantând siguranța și stabilitatea în operațiuni susținute. Footmaster este ideal pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și adaptabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord