Rola pivotantă 50 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062140
EAN:
4031582413212
Numărul produsului:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în co...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 50 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezeit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 82 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică și dinamică este de 280 kg, cu o viteză maximă de deplasare de 3 km/h în regim dinamic, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații cu cerințe de rezistență ridicată. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele de lucru, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.