Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Roata este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare liniștită și durabilă în condiții de exploatare intensă. Diametrul roții este de 50 mm, dimensiune optimizată pentru echilibrul între mobilitate și stabilitate. Înălțimea totală a produsului este de 82,5 mm, ceea ce permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente și mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei Footmaster este de 250 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de asemenea 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, caracteristici care garantează performanțe fiabile în aplicații cu cerințe moderate de transport și manipulare. Aceste specificații tehnice fac din Footmaster o soluție versatilă și robustă pentru profesionali din sectoarele industrial și comercial care necesită mobilitate controlată și capacitate de încărcare consistentă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
Număr material S4
990062076
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
70 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Înălțime totală
82,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,7 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
7 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
58 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
58 mm
Lungime placă
73 mm
Lățimea plăcii
73 mm
Furca
Culoare
Alb
Diametru cupolă
70 mm
Interferență pivotantă
126 mm
Offset
36 mm
Raza de pivotare
63 mm
Roată
Benză de rulare
25 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
25 mm
Lagăr
Rulment cu role, umezit
Roată
Negru
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene