Rola pivotantă 42 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062074
EAN:
4031582413120
Numărul produsului:
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în co...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 42 mm și este echipată cu rulment cu role, umezeit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Dimensiunea totală a înălțimii produsului este de 71 mm, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 50 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de asemenea 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații care necesită mobilitate controlată. Footmaster este recomandată pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate. Această rolă pivotantă combină design robust cu capacități de încărcare consistente, fiind o soluție ideală pentru aplicații care necesită mobilitate și stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord