Rola pivotantă 75 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062070
EAN:
4031582413243
Numărul produsului:
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în co...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 75 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 120 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 800 kg, iar capacitatea dinamică este de asemenea 800 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru transportul și manipularea sarcinilor grele. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în multiple domenii industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord