Rola pivotantă 42 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062067
EAN:
4031582413199
Numărul produsului:
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în co...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu diametrul de 42 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Înălțimea totală a ansamblului este de 71 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 60 kg, iar capacitatea dinamică este de asemenea 60 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce face ca această rolă pivotantă să fie potrivită pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și stabilitate. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.