Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță. Această rolă este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare liniștită și durabilă în condiții de utilizare intensă. Roata are un diametru de 63 mm și este proiectată pentru a suporta sarcini substanțiale în diverse medii de lucru. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier industrial. Capacitatea de sarcină statică a rolei Footmaster este de 550 kg, asigurând stabilitate și siguranță în aplicații staționare. Din perspectiva capacității dinamice, roala poate suporta 550 kg la o viteză de 4 km/h și 550 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru deplasări controlate și sigure. Footmaster este recomandată pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, oferind versatilitate și fiabilitate în numeroase contexte industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
Număr material S4
990062069
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
86 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
550 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
550 kg
Capacitate de încărcare statică
550 kg
Înălțime totală
102 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
2 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
70 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
70 mm
Lungime placă
90 mm
Lățimea plăcii
90 mm
Furca
Culoare
Alb
Diametru cupolă
86 mm
Interferență pivotantă
155 mm
Offset
46 mm
Raza de pivotare
77,5 mm
Roată
Benză de rulare
30 mm
Diametru
63 mm
Lățimea corpului
30 mm
Lagăr
Rulment cu role, umezit
Roată
Negru
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene