Rola pivotantă 90 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062084
EAN:
4031582413281
Numărul produsului:
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind proiectată pentru...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind proiectată pentru a suporta sarcini substanțiale în diverse medii de lucru. Această rolă este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung, reducând necesitatea de întreținere frecventă și garantând o fiabilitate superioară în condiții de utilizare intensă. Roata are un diametru de 90 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o mobilitate excelentă și o manevrabilitate ușoară, fiind potrivită pentru deplasarea controlată a echipamentelor grele. Înălțimea totală a ansamblului este de 132 mm, ceea ce permite o integrare eficientă în diverse configurații de echipamente și sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică și dinamică este de 1500 kg, cu o viteză de deplasare de 3 km/h, caracteristici care o recomandă pentru aplicații exigente precum construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale pentru operațiunile zilnice.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord