Rola pivotantă 63 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062142
EAN:
4031582413236
Numărul produsului:
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind utilizată în cons...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind utilizată în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Roata acestei role pivotante are un diametru de 63 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de exploatare intensă. Înălțimea totală a rolei pivotante Footmaster este de 102 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diverse configurații de echipamente și structuri. Capacitatea de încărcare statică a acestei role pivotante este de 550 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este, de asemenea, de 550 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru transportul și manipularea sarcinilor grele în medii industriale și comerciale. Datorită acestor caracteristici tehnice robuste și fiabile, Footmaster se impune ca o soluție versatilă și eficientă pentru aplicații care necesită mobilitate și stabilitate în condiții de lucru exigente.