Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție robustă de mobilitate pentru echipamente și mobilier. Roata are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 82,5 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente și structuri. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 250 kg, iar capacitatea dinamică este, de asemenea, de 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face adecvată pentru transportul controlat al sarcinilor grele. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele de lucru, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru industriale, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii profesionale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
Număr material S4
990062081
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
70 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Înălțime totală
82,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,7 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Furca
Culoare
Alb
Diametru cupolă
70 mm
Interferență pivotantă
126 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
63 mm
Roată
Benză de rulare
25 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
25 mm
Lagăr
Rulment cu role, umezit
Roată
Negru
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene