Rola pivotantă 50 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062077
EAN:
4031582413151
Numărul produsului:
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schel...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Roata este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Diametrul roții este de 50 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate bună și o distribuție eficientă a sarcinii. Înălțimea totală a ansamblului este de 82,5 mm, ceea ce permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente și mobilier. Capacitatea de sarcină statică a rolei este de 250 kg, iar capacitatea de sarcină dinamică este, de asemenea, de 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Aceste specificații de încărcare fac din Footmaster o soluție fiabilă pentru aplicații care necesită suport structural solid și performanță constantă în timp, fiind potrivită atât pentru mediile de producție, cât și pentru spațiile comerciale cu cerințe de mobilitate și flexibilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord