Rola pivotantă 42 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062075
EAN:
4031582413137
Numărul produsului:
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție robustă de mobi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind o soluție robustă de mobilitate pentru echipamente și mobilier. Roata are un diametru de 42 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezeit, care asigură o funcționare lină și durabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 71 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și suporturi. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 50 kg, iar capacitatea dinamică este de asemenea 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face adecvată pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Footmaster este utilizată cu succes în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale și comerciale variate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord