Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanță și fiabilitate în condiții de utilizare intensă. Roata este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung, reducând necesitatea întreținerii frecvente. Diametrul roții este de 50 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o echilibru între mobilitate și stabilitate în diferite medii de lucru. Înălțimea totală a ansamblului este de 82,5 mm, ceea ce permite integrarea ușoară în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare statică a acestei role pivotante este de 250 kg, iar capacitatea dinamică este, de asemenea, de 250 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, garantând performanță consistentă atât în condiții statice, cât și în mișcare. Footmaster este ideală pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și adaptabilitatea sa în numeroase domenii industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
Număr material S4
990062080
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
70 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Înălțime totală
82,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
90 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,7 kg
Nume produs
Footmaster
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Diametru orificiu placă
7 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
58 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
58 mm
Lungime placă
73 mm
Lățimea plăcii
73 mm
Furca
Culoare
Alb
Diametru cupolă
70 mm
Interferență pivotantă
126 mm
Offset
38 mm
Raza de pivotare
63 mm
Roată
Benză de rulare
25 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
25 mm
Lagăr
Rulment cu role, umezit
Roată
Negru