Rola pivotantă 75 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062071
EAN:
4031582413250
Numărul produsului:
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind utilizată în cons...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale de înaltă performanță, fiind utilizată în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR. Roata componentă are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare liniștită și durabilă în condiții de lucru exigente. Înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm, dimensiune care permite o integrare flexibilă în diverse configurații de echipamente mobile și staționare. Capacitatea de încărcare statică a rolei Footmaster este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este, de asemenea, de 800 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru transportul și manipularea sarcinilor grele în medii industriale și comerciale. Această combinație de caracteristici tehnice face din Footmaster o soluție fiabilă și versatilă pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și capacitate de încărcare substanțială.