Rola pivotantă 63 mm
Footmaster
Număr comandă:
990062079
EAN:
4031582413175
Numărul produsului:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în co...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, oferind performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Roata este fabricată cu un diametru de 63 mm și este echipată cu un rulment cu role, umezit, care asigură o funcționare lină și durabilă pe termen lung. Dimensiunea totală a produsului, măsurată în înălțime, este de 102 mm, ceea ce permite o integrare ușoară în diverse configurații de echipamente și sisteme. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 500 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este, de asemenea, de 500 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, garantând stabilitate și siguranță în operațiuni continue. Footmaster este ideal pentru utilizare în construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și robustețea sa în medii industriale și comerciale variate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord