Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 85 mm și lățime de bandă de rulare de 85 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din oțel și fier, iar banda de rulare este din poliuretan turnat, asigurând durabilitate și aderență superioară. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie sigilat, care garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul găurii pentru ax este de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această roată este ideală pentru industria aerospațială, sisteme AMR, sisteme de navete automatizate, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Număr material S4
199862192
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,14 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
85 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
85 mm
Tip etanșare
F
Potrivit pentru
jungheinrich
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei