Roată 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369670
Numărul produsului:
ETX085x80-Ø12 HL85-B
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 80 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 85 mm și lungimea butucului de 85 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
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
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei