Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 25 mm, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme logistice și transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
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
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului