Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm și un diametru de 250 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă un ax cu diametrul găurii de 25 mm, cu o lungime a butucului de 62 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 2880 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h. Roata Novatech este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FTP250x50-Ø25 HL62
EAN
4031582331035
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1440 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1200 kg
Capacitate de încărcare statică
2880 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
62 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului