Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din poliuretan turnat pe un corp din oțel și fier, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru performanță optimă. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 85 mm, lățimea benzii de rulare de 90 mm și lungimea butucului de 90 mm, cu orificiul de ax având diametrul de 17 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1600 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 800 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații diverse în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme de logistică poștală, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru alte domenii de transport și manipulare industrială.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP085x90-Ø17 HL90
EAN
4031582369465
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6303
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
17 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
90 mm
Diametru
85 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului