Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 82 mm și lățime de bandă de rulare de 70 mm. Butucul roții are o lungime de 75 mm, iar orificiul de ax prezintă un diametru de 17 mm, permițând o integrare ușoară în structurile de cărucior. Banda de rulare este fabricată din poliuretan turnat, material rezistent și durabil, iar corpul roții este confecționat din oțel și fier, asigurând o rigiditate structurală superioară. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie sigilat, garantând o funcționare liniștită și o durabilitate extinsă. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme AGV grele, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru alte domenii industriale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1 kg
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6303
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
17 mm
Lungime butuc
75 mm
Benză de rulare
70 mm
Diametru
82 mm
Tip etanșare
B
Potrivit pentru
jungheinrich_mic
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei