Roată 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582322989
Numărul produsului:
UAP160x40-Ø20 HL60 red
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Maxtech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliur...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat. Roata prezintă un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, fiind echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Lungimea butucului este de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 6 km/h și 350 kg la 4 km/h. Roata Maxtech este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.