Roată 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582320640
Numărul produsului:
PNP200x45-Ø8 MS
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Maxtech este o roată de înaltă performanță concepută pentru utilizare în castoare industriale, cu un diametru de 200 mm și...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roată de înaltă performanță concepută pentru utilizare în castoare industriale, cu un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 45 mm. Corpul roții este fabricat din polipropilență, iar banda de rulare este realizată din poliuretan expandat cu spumă, oferind durabilitate și aderență excelentă. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și fiabilă. Butucul roții are o lungime de 53 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 140 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h. Roata Maxtech este ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor