Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, asigurând o rezistență optimă la coroziune și o greutate redusă, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență excelentă și durabilitate pe termen lung. Roata este echipată cu un orificiu cu canal cheie pentru montare sigură pe axul de 17 mm diametru, iar lungimea butucului este de 54 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și sisteme logistice, garantând performanță fiabilă în medii industriale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITB125x50-Ø17 H7
EAN
4031582397888
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,8 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
17 mm
Lungime butuc
54 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Orificiu cu Canal cheie