Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199839178
EAN:
4031582369427
Numărul produsului:
ETY 080x25-Ø25
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 25 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 80 mm, lungimea butucului de 12 mm și diametrul găurii de ax de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS pentru o funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 130 kg la 6 km/h și 160 kg la 4 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme de logistică poștală, cărucioarelor de producție și platformă, precum și alte sisteme de transport și manipulare industrială.