Roată 200 mm
Novatech
EAN:
4031582419061
Numărul produsului:
FTP200x80-Ø25 HL92
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu un diametru de 20...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm din poliuretan turnat. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 92 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 3360 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1680 kg la 4 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
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
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului