Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roată de calitate superioară destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 40 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 95 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP095x40-Ø20 HL45
EAN
4031582330403
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,59 kg
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204ZV
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
45 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
95 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului